25233390M25
SKiiP 34NAB176V3-M25
MiniSKiiP II 3, Standard lid and HPTP
25233390M25
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 82x59x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 3 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1700 V |
| Stromstärke (A) | 58 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CIB |
| Type | MiniSKiiP II 3 |
| Variante | Standard lid and HPTP |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |