25235000M20
SKiiP 28MLI07E3V1-M20
MiniSKiiP II 2, Standard lid
25235000M20
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | 650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 650 V |
| Stromstärke (A) | 150 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | 3-Level |
| Typ | MiniSKiiP II 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Uninterruptible power supplies (UPS)Solar inverters |
| Variante | Standard lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 28MLI07E3V1-M20 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Standard Pressure Lid |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |