Semikron Danfoss logo

25230480M20

SKiiP 28ANB16V2-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandChinaSlovakiaGermany
Stromstärke (A)83 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 2
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
TechnologieBridge
EigenschaftenFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInput bride for Inverter up to 39 kVA
Stoßstrom (A)1000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteStandard lid
Varianten BeschreibungThe SKiiP 28ANB16V2-M20 is a 1600 V Bridge module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.
Varianten KurzbeschreibungModule + Standard Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m00-25230480m00">SKiiP 28ANB16V2-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m01-25230480m01">SKiiP 28ANB16V2-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m10-25230480m10">SKiiP 28ANB16V2-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m11-25230480m11">SKiiP 28ANB16V2-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m15-25230480m15">SKiiP 28ANB16V2-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m20-25230480m20">SKiiP 28ANB16V2-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m21-25230480m21">SKiiP 28ANB16V2-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v2-m25-25230480m25">SKiiP 28ANB16V2-M25</a>