Semikron Danfoss logo

25230160M10

SKiiP 28ANB16V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandChinaSlovakiaGermany
Stromstärke (A)83 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 2
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
TechnologieBridge
EigenschaftenFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInput bridge for Inverter up to 39 kVA
Stoßstrom (A)1000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid M10
Varianten BeschreibungThe SKiiP 28ANB16V1-M10 is a 1600 V Bridge module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m00-25230160m00">SKiiP 28ANB16V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m01-25230160m01">SKiiP 28ANB16V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m05-25230160m05">SKiiP 28ANB16V1-M05</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m10-25230160m10">SKiiP 28ANB16V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m11-25230160m11">SKiiP 28ANB16V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m15-25230160m15">SKiiP 28ANB16V1-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m20-25230160m20">SKiiP 28ANB16V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m21-25230160m21">SKiiP 28ANB16V1-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-28anb16v1-m25-25230160m25">SKiiP 28ANB16V1-M25</a>