Semikron Danfoss logo

25230730M20

SKiiP 28AC066V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 2
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production
Spannung600 V
Stromstärke (A)100 A
TechnologieIGBT
TopologieSixpack
TypeMiniSKiiP II 2
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 22 kVATypical motor power 11kW
VarianteStandard lid

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm