25230930M10
SKiiP 27GH066V1-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25230930M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | H-Bridge |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Single-phase inverter up to 14 kVASingle-phase motor power 5.5 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Slim lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 27GH066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-27gh066v1-m11-25230930m11">SKiiP 27GH066V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-27gh066v1-m20-25230930m20">SKiiP 27GH066V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-27gh066v1-m21-25230930m21">SKiiP 27GH066V1-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-27gh066v1-m00-25230930m00">SKiiP 27GH066V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-27gh066v1-m01-25230930m01">SKiiP 27GH066V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-27gh066v1-m10-25230930m10">SKiiP 27GH066V1-M10</a> |