Semikron Danfoss logo

25230100M10

SKiiP 26AC126V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakiaGermany
Stromstärke (A)70 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 2
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 36 kVATypical motor power 18,5 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid M10
Varianten BeschreibungThe SKiiP 26AC126V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-26ac126v1-m00-25230100m00">SKiiP 26AC126V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-26ac126v1-m01-25230100m01">SKiiP 26AC126V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-26ac126v1-m10-25230100m10">SKiiP 26AC126V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-26ac126v1-m11-25230100m11">SKiiP 26AC126V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-26ac126v1-m20-25230100m20">SKiiP 26AC126V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-26ac126v1-m21-25230100m21">SKiiP 26AC126V1-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-26ac126v1-m25-25230100m25">SKiiP 26AC126V1-M25</a>