Semikron Danfoss logo

25232400M10

SKiiP 25NEB066V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)30 A
Spannung600 V
TopologieCIB
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 2
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 10 kVATypical motor power 4,0 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid
Varianten BeschreibungThe SKiiP 25NEB066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m00-25232400m00">SKiiP 25NEB066V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m01-25232400m01">SKiiP 25NEB066V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m10-25232400m10">SKiiP 25NEB066V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m11-25232400m11">SKiiP 25NEB066V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m15-25232400m15">SKiiP 25NEB066V1-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m20-25232400m20">SKiiP 25NEB066V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m21-25232400m21">SKiiP 25NEB066V1-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-25neb066v1-m25-25232400m25">SKiiP 25NEB066V1-M25</a>