25230620M10
SKiiP 25NAB066V1-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25230620M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 30 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CIB |
| Typ | MiniSKiiP II 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 10 kVATypical motor power 4,0 kW |
| Variante | Slim lid M10 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 25NAB066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |