Semikron Danfoss logo

25230090M01

SKiiP 25AC126V1-M01

MiniSKiiP II 2, Wacker P12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 2
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)50 A
TechnologieIGBT
TopologieSixpack
TypeMiniSKiiP II 2
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 28 kVATypical motor power 15 kW
VarianteWacker P12

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm