25232120M10
SKiiP 24NAB12T4V4-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25232120M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Slim lid M10 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 24NAB12T4V4-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v4-m01-25232120m01">SKiiP 24NAB12T4V4-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v4-m10-25232120m10">SKiiP 24NAB12T4V4-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v4-m15-25232120m15">SKiiP 24NAB12T4V4-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v4-m20-25232120m20">SKiiP 24NAB12T4V4-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v4-m25-25232120m25">SKiiP 24NAB12T4V4-M25</a> |