Semikron Danfoss logo

25231420M10

SKiiP 24NAB12T4V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandChinaGermany
Stromstärke (A)35 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 2
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid M10
Varianten BeschreibungThe SKiiP 24NAB12T4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m00-25231420m00">SKiiP 24NAB12T4V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m01-25231420m01">SKiiP 24NAB12T4V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m05-25231420m05">SKiiP 24NAB12T4V1-M05</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m10-25231420m10">SKiiP 24NAB12T4V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m11-25231420m11">SKiiP 24NAB12T4V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m15-25231420m15">SKiiP 24NAB12T4V1-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m20-25231420m20">SKiiP 24NAB12T4V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m21-25231420m21">SKiiP 24NAB12T4V1-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab12t4v1-m25-25231420m25">SKiiP 24NAB12T4V1-M25</a>