25230430M10
SKiiP 24NAB126V10-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25230430M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | ChinaSlovakiaGermany |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 19 kVATypical motor power 11 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Slim lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 24NAB126V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-24nab126v10-m00-25230430m00">SKiiP 24NAB126V10-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab126v10-m01-25230430m01">SKiiP 24NAB126V10-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab126v10-m10-25230430m10">SKiiP 24NAB126V10-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab126v10-m11-25230430m11">SKiiP 24NAB126V10-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab126v10-m20-25230430m20">SKiiP 24NAB126V10-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-24nab126v10-m21-25230430m21">SKiiP 24NAB126V10-M21</a> |