25230080M20
SKiiP 24AC126V1-M20
MiniSKiiP II 2, Standard lid
25230080M20
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Sixpack |
| Type | MiniSKiiP II 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 19 kVATypical motor power 11 kW |
| Variante | Standard lid |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |