Semikron Danfoss logo

20603236

SKiiP 2414 GB17E4-4DUW

SKiiP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)350x215x102
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer20603236
EigenschaftenIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologySafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
GehäuseSKiiP 4
HerkunftslandGermany
ProduktlinieSKiiP 4
ProduktstatusIn Production
Spannung1700 V
Stromstärke (A)2400 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf Bridge
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.5 Kilogramm
Nettogewicht7.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm