Semikron Danfoss logo

20603125

SKiiP 2414 GB12E4-4DUL

SKiiP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)360x215x152
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer20603125
EigenschaftenIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CSafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
GehäuseSKiiP 4
HerkunftslandGermany
ProduktlinieSKiiP 4
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)2400 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf Bridge
TypeSKiiP 4
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.5 Kilogramm
Nettogewicht10.5 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm