25230420M21
SKiiP 23NAB126V10-M21
MiniSKiiP II 2, Standard lid and Wacker P12
25230420M21
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | ChinaGermany |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 14 kVATypical motor power 7,5 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Standard lid and Wacker P12 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 23NAB126V10-M21 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-23nab126v10-m00-25230420m00">SKiiP 23NAB126V10-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-23nab126v10-m01-25230420m01">SKiiP 23NAB126V10-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-23nab126v10-m10-25230420m10">SKiiP 23NAB126V10-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-23nab126v10-m11-25230420m11">SKiiP 23NAB126V10-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-23nab126v10-m20-25230420m20">SKiiP 23NAB126V10-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-23nab126v10-m21-25230420m21">SKiiP 23NAB126V10-M21</a> |