Semikron Danfoss logo

25231960M20

SKiiP 23ACC12T7V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
Chip TechnologieIGBT T7
Eigenschaften1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 2
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1200 V
Stromstärke (A)25 A
TechnologieIGBT
TopologieTwelvepack
TypeMiniSKiiP II 2
VarianteStandard lid

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.07 Kilogramm
Nettogewicht0.065 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm