Semikron Danfoss logo

25232520M20

SKiiP 23AC12T4V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)59x52x16
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 2
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)25 A
TechnologieIGBT
TopologieSixpack
TypeMiniSKiiP II 2
VarianteStandard lid

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.06 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm