Semikron Danfoss logo

20603224

SKiiP 1814 GB17E4-3DUL

SKiiP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Spannung1700 V
Stromstärke (A)1800 A
TopologieHalf Bridge
Ehemalige Teilenummer20603224
ProduktlinieSKiiP 4
GehäuseSKiiP 4
Abmessungen (LxBxH)280x215x152
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologySafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.5 Kilogramm
Nettogewicht8.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm