Semikron Danfoss logo

20452367

SKiiP 1813 GB123-3DW

SKiiP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Spannung1200 V
Stromstärke (A)1800 A
TopologieHalf Bridge
Ehemalige Teilenummer20452367
ProduktlinieSKiiP 3
GehäuseSKiiP 3
Abmessungen (LxBxH)330x215x112
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesSKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.6 Kilogramm
Nettogewicht7.6 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm