20452196
SKiiP 1813 GB123-3DUL
SKiiP 3
20452196
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 1800 A |
| Topologie | Half Bridge |
| Ehemalige Teilenummer | 20452196 |
| Produktlinie | SKiiP 3 |
| Gehäuse | SKiiP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 280x215x156 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyDC-Link voltage monitoringIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.6 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |