Semikron Danfoss logo

25230600M25

SKiiP 13NAB066V1-M25

MiniSKiiP II 1, Standard lid and HPTP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)42x40x16
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenTrench IGBTsRobust and soft freeweheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 1
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production
Spannung600 V
Stromstärke (A)15 A
TechnologieIGBT
TopologieCIB
TypeMiniSKiiP II 1
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 5,6 kVATypical motor power 3,0 kW
VarianteStandard lid and HPTP

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm