Semikron Danfoss logo

25230600M20

SKiiP 13NAB066V1-M20

MiniSKiiP II 1, Standard lid

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandChinaGermany
Stromstärke (A)15 A
Spannung600 V
TopologieCIB
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 1
Abmessungen (LxBxH)42x40x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenTrench IGBTsRobust and soft freeweheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 5,6 kVATypical motor power 3,0 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteStandard lid
Varianten BeschreibungThe SKiiP 13NAB066V1-M20 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.
Varianten KurzbeschreibungModule + Standard Pressure Lid
Variants<a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m00-25230600m00">SKiiP 13NAB066V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m01-25230600m01">SKiiP 13NAB066V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m10-25230600m10">SKiiP 13NAB066V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m11-25230600m11">SKiiP 13NAB066V1-M11</a><a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m15-25230600m15">SKiiP 13NAB066V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m20-25230600m20">SKiiP 13NAB066V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m21-25230600m21">SKiiP 13NAB066V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-13nab066v1-m25-25230600m25">SKiiP 13NAB066V1-M25</a>