25233600M20
SKiiP 13AC12RAV1-M20
MiniSKiiP II 1, Standard lid
25233600M20
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 42x40x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | RGA |
| Eigenschaften | 1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Standard lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 13AC12RAV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Standard Pressure Lid |
| Variants | <a href="/products/p/skiip-13ac12rav1-m01-25233600m01">SKiiP 13AC12RAV1-M01</a><a href="/products/p/skiip-13ac12rav1-m20-25233600m20">SKiiP 13AC12RAV1-M20</a><a href="/products/p/skiip-13ac12rav1-m25-25233600m25">SKiiP 13AC12RAV1-M25</a> |