25230040M10
SKiiP 12AC126V1-M10
MiniSKiiP II 1, Slim lid M10
25230040M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 42x40x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 1 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 15 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Sixpack |
| Typ | MiniSKiiP II 1 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 10 kVATypical motor power 5.5 kW |
| Variante | Slim lid M10 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 12AC126V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |