Semikron Danfoss logo

20452224

SKiiP 1213 GB123-2DW

SKiiP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Spannung1200 V
Stromstärke (A)1200 A
TopologieHalf Bridge
Ehemalige Teilenummer20452224
ProduktlinieSKiiP 3
GehäuseSKiiP 3
Abmessungen (LxBxH)270x215x112
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesSKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6 Kilogramm
Nettogewicht6 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm