25230010M20
SKiiP 11NAB126V1-M20
MiniSKiiP II 1, Standard lid
25230010M20
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | ChinaSlovakiaGermany |
| Stromstärke (A) | 8 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 42x40x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Standard lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 11NAB126V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Standard Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m00-25230010m00">SKiiP 11NAB126V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m01-25230010m01">SKiiP 11NAB126V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m10-25230010m10">SKiiP 11NAB126V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m11-25230010m11">SKiiP 11NAB126V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m15-25230010m15">SKiiP 11NAB126V1-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m20-25230010m20">SKiiP 11NAB126V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m21-25230010m21">SKiiP 11NAB126V1-M21</a> |