Semikron Danfoss logo

25232790M01

SKiiP 11ACC12T7V1-M01

MiniSKiiP II 1, Wacker P12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)42x40x16
Chip TechnologieIGBT T7
Eigenschaften1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 1
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1200 V
Stromstärke (A)10 A
TechnologieIGBT
TopologieTwelvepack
TypeMiniSKiiP II 1
VarianteWacker P12

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm