25231610M20
SKiiP 11AC12T4V1-M20
MiniSKiiP II 1, Standard lid
25231610M20
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | ChinaGermany |
| Stromstärke (A) | 8 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 42x40x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Standard lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 11AC12T4V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Standard Pressure Lid |
| Variants | <a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m00-25231610m00">SKiiP 11AC12T4V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m01-25231610m01">SKiiP 11AC12T4V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m10-25231610m10">SKiiP 11AC12T4V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m11-25231610m11">SKiiP 11AC12T4V1-M11</a><a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m15-25231610m15">SKiiP 11AC12T4V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m20-25231610m20">SKiiP 11AC12T4V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m21-25231610m21">SKiiP 11AC12T4V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-11ac12t4v1-m25-25231610m25">SKiiP 11AC12T4V1-M25</a> |