Semikron Danfoss logo

25230030M10

SKiiP 11AC126V1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakiaGermany
Stromstärke (A)8 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 1
Abmessungen (LxBxH)42x40x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid M10
Varianten BeschreibungThe SKiiP 11AC126V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-11ac126v1-m00-25230030m00">SKiiP 11AC126V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11ac126v1-m01-25230030m01">SKiiP 11AC126V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11ac126v1-m10-25230030m10">SKiiP 11AC126V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11ac126v1-m11-25230030m11">SKiiP 11AC126V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11ac126v1-m20-25230030m20">SKiiP 11AC126V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11ac126v1-m21-25230030m21">SKiiP 11AC126V1-M21</a>