25232360M10
SKiiP 03NEB066V3-M10
MiniSKiiP II 0, Slim lid M10
25232360M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 15 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 0 |
| Abmessungen (LxBxH) | 34x31x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 5,6 kVATypical motor power 3,0 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Slim lid M10 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 03NEB066V3-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m00-25232360m00">SKiiP 03NEB066V3-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m01-25232360m01">SKiiP 03NEB066V3-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m10-25232360m10">SKiiP 03NEB066V3-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m11-25232360m11">SKiiP 03NEB066V3-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m15-25232360m15">SKiiP 03NEB066V3-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m20-25232360m20">SKiiP 03NEB066V3-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m21-25232360m21">SKiiP 03NEB066V3-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-03neb066v3-m25-25232360m25">SKiiP 03NEB066V3-M25</a> |