25232540M00
SKiiP 03NAC12T4V1-M00
MiniSKiiP II 0, No accessory
25232540M00
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 34x31x16 |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 0 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 8 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CI |
| Type | MiniSKiiP II 0 |
| Variante | No accessory |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |