25232300M10
SKiiP 02NEB066V3-M10
MiniSKiiP II 0, Slim lid M10
25232300M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 34x31x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL reognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 0 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 10 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CIB |
| Type | MiniSKiiP II 0 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW |
| Variante | Slim lid M10 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |