25232320M10
SKiiP 02NAC066V3-M10
MiniSKiiP II 0, Slim lid M10
25232320M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 10 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | CI |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 0 |
| Abmessungen (LxBxH) | 34x31x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Slim lid M10 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 02NAC066V3-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-02nac066v3-m00-25232320m00">SKiiP 02NAC066V3-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nac066v3-m01-25232320m01">SKiiP 02NAC066V3-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nac066v3-m10-25232320m10">SKiiP 02NAC066V3-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nac066v3-m11-25232320m11">SKiiP 02NAC066V3-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nac066v3-m20-25232320m20">SKiiP 02NAC066V3-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nac066v3-m21-25232320m21">SKiiP 02NAC066V3-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nac066v3-m25-25232320m25">SKiiP 02NAC066V3-M25</a> |