25232340M20
SKiiP 01NAC066V3-M20
MiniSKiiP II 0, Standard lid
25232340M20
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 34x31x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 0 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 6 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CI |
| Typ | MiniSKiiP II 0 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 3,5 kVATypical motor power 1,5 kW |
| Variante | Standard lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 01NAC066V3-M20 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Standard Pressure Lid |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |