Semikron Danfoss logo

25232340M10

SKiiP 01NAC066V3-M10

MiniSKiiP II 0, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)34x31x16
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 0
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production
Spannung600 V
Stromstärke (A)6 A
TechnologieIGBT
TopologieCI
TypeMiniSKiiP II 0
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 3,5 kVATypical motor power 1,5 kW
VarianteSlim lid M10

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm