Semikron Danfoss logo
Semikron Danfoss Standard Photo skhit 01 r

L5009002

SKHIT 01 R

Plug and Play

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusNot for New Designs
HerkunftslandGermany
VBlocking max (V)528 V
Spannung528 V
Kanäle3
Frequenz (kHz)10 kHz
Topologie3-Level
Ehemalige TeilenummerL5009002
ProduktlinieDriver
GehäusePlug and Play
Featurespatent DE 197 10 371SKHIT 01 can be soldered directly onto a printed circuit boardIsolation by transformers (DC/DC) and opto couplers (signal)
Typische AnwendungsgebieteDC-link voltage converter with precharge circuit

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.02 Kilogramm
Nettogewicht0.02 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm