L5012520
SKHI 21A R
Driver Core
L5012520
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| VBlocking max (V) | 1200 V |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 8 A |
| Stoßstrom (A) | 0.04 A |
| IOUT (AVG) (A) | 0.04 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 8 A |
| Kanäle | 2 |
| Frequenz (kHz) | 50 kHz |
| QG (µC) | 4 µC |
| Topologie | Half Bridge |
| Ehemalige Teilenummer | L5012520 |
| Produktlinie | Driver Core |
| Gehäuse | Driver Core |
| Features | Drives MOSFET with V<sub>DS(on)</sub> < 10 VIs compatible to old SKHI 21CMOS compatible inputsShort circuit protection by V<sub>CE </sub>monitoring and switch offDrive interlock top / bottomIsolation by transformersSupply undervoltage protection (13 V)Error latch / output |
| Typische Anwendungsgebiete | Driver for MOSFET modules in bridge circuits in industrial applications |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.054 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.045 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |