Semikron Danfoss logo

230B1302

SKET 801/18 E

SEMIPACK 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandHungary
Stromstärke (A)867 A
Spannung1800 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 6
Abmessungen (LxBxH)176x70x90
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesPrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Softstart application
Ehemalige Teilenummer07290020
Stoßstrom (A)30000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.33 Kilogramm
Nettogewicht1.95 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm