230B1251
SKDH 100/14
SEMIPONT 2
230B1251
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Spannung | 1400 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Gehäuse | SEMIPONT 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 65x48x36 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Fully controlled three phase bridge rectifierRobust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage to 1400VHigh surge currentsEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | For DC drives with a fixed direction of rotationControlled field rectifiers for DC motorsControlled battery charger rectifiers |
| Ehemalige Teilenummer | 07227792 |
| Stoßstrom (A) | 850 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.18 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.18 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |