230B1268
SKD 83/12
G55
230B1268
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 83 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | Power Bridge |
| Gehäuse | G55 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63.5x29.5x17 |
| Technologie | Bridge |
| Eigenschaften | Glass passivated silicon chipsLow thermal impedance through use of direct copper bonded aluminum substrate (DCB) base plateBlocking voltage up to 1800 VSuitable for PCB mounting and wave solderingFor applications with high vibrations we recommend to fasten the bridge to the pcb with 4 selftapping screw |
| Typische Anwendungsgebiete | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| Ehemalige Teilenummer | 07232890 |
| Stoßstrom (A) | 560 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.028 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |