230B1890
SKD 62/12
SEMIPONT 3
230B1890
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 72x42x30 |
| Ehemalige Teilenummer | 07913060 |
| Eigenschaften | Robust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsThree phase bridge rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMIPONT 3 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 425 A |
| Stromstärke (A) | 60 A |
| Technologie | Bridge |
| Topologie | Rectifier |
| Typische Anwendungsgebiete | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.141 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.135 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |