230B1377
SKD 35/16 AV
G 11b
230B1377
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 39 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | Fast-on |
| Gehäuse | G 11b |
| Abmessungen (LxBxH) | 29x29x10 |
| Technologie | Miniature Bridge |
| Features | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VAvalanche characteristicHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting |
| Typische Anwendungsgebiete | Three phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1W) |
| Ehemalige Teilenummer | 07640950 |
| Stoßstrom (A) | 345 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.068 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.018 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |