Semikron Danfoss logo

230B1187

SKD 31/12

SEMIPONT 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)31 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPONT
GehäuseSEMIPONT 1
Abmessungen (LxBxH)63x32x22
TechnologieBridge
EigenschaftenSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingsUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteDC power supply, e.g. for transistorized AC motor controllersBattery chargersNon-controlled DC motor field supplyRecommended snubber network:RC: 0.1 µF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W)
Ehemalige Teilenummer07191020
Stoßstrom (A)320 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.077 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm