Semikron Danfoss logo

230B1141

SKD 30/12 A1

G13

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)30 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktliniePower Bridge
GehäuseG13
Abmessungen (LxBxH)55x45x24
TechnologieBridge
FeaturesIsolated metal case with screw terminalsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteThree phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0.1 µF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W)
Ehemalige Teilenummer07122130
Stoßstrom (A)320 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.121 Kilogramm
Nettogewicht0.11 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm