230B1340
SKD 26/08
G50b
230B1340
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 20 A |
| Spannung | 800 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | G50b |
| Abmessungen (LxBxH) | 29x29x10 |
| Technologie | Miniature Bridge |
| Eigenschaften | Square plastic case with isolated metal base plate and wire leadsIdeal for printed circuit boardsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting |
| Typische Anwendungsgebiete | Three-phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1W) |
| Ehemalige Teilenummer | 07630980 |
| Stoßstrom (A) | 320 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |