Semikron Danfoss logo

230B1293

SKD 25/08

G 11b

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)20 A
Spannung800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieFast-on
GehäuseG 11b
Abmessungen (LxBxH)29x29x10
TechnologieMiniature Bridge
EigenschaftenSquare plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteThree phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF (P<sub>R</sub> = 1 W)
Ehemalige Teilenummer07275700
Stoßstrom (A)320 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.023 Kilogramm
Nettogewicht0.021 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm