Semikron Danfoss logo

230B1910

SKD 210/16

SEMIPONT 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)210 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPONT
GehäuseSEMIPONT 4
Abmessungen (LxBxH)94x54x32
TechnologieBridge
EigenschaftenRobust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsThree phase brige rectifierEasy chassis mountingUL recognition applied for file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteThree phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers
Ehemalige Teilenummer07913320
Stoßstrom (A)1600 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.255 Kilogramm
Nettogewicht0.239 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm