230B1909
SKD 210/12
SEMIPONT 4
230B1909
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 210 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Gehäuse | SEMIPONT 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x54x32 |
| Technologie | Bridge |
| Eigenschaften | Robust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsThree phase brige rectifierEasy chassis mountingUL recognition applied for file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| Ehemalige Teilenummer | 07913300 |
| Stoßstrom (A) | 1600 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.255 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.239 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |